Leuze_Qualität-Umweltmanagement_1400x400px

로이체의 품질 및 환경 관리

로이체의 목표는 높은 품질의 제품과 신뢰성을 제공하며 책임감을 갖고 환경을 보호하는 것입니다.

고객 만족이 로이체 성공의 기본 토대입니다. 로이체의 핵심 경쟁력은 검증된 프로세스를 거쳐 제품의 전체 수명 주기 동안 높은 품질과 안정성을 보장하는 최고의 센서 솔루션에 있습니다.

로이체는 기업 가치를 토대로 법률, 규정, 표준을 준수하여 법규 관련 지침을 비롯해 고객의 기대와 요구를 충족합니다. 여기에는 책임을 인지하고 미래 지향적인 기술을 사용하며 1차 재료 및 2차 재료와 같은 자원을 절약하여 지속가능한 방식으로 환경 보호에 솔선수범하는 당사의 노력도 포함됩니다.

로이체는 제품과 프로세스에서 탄소 배출을 줄이기 위해 노력하고 있습니다.

로이체의 신념과 품질 및 환경에 대한 인식은 끊임없이 발전을 거듭하며 공인된 인증 기관으로부터 높게 평가받고 있습니다.

ICON_KeyVisual_Nachhaltigkeit

품질 정책 & 환경 정책

Leuze 품질 정책 & 환경 정책

Leuze 품질 정책 & 환경 정책

인증서

품질 경영 시스템 - DIN EN ISO 9001:2015
환경 관리 시스템 - DIN EN ISO 14001:2015
에너지 감사 - DIN EN 16247-1

품질 경영 시스템 - DIN EN ISO 9001:2015
환경 관리 시스템 DIN EN ISO 14001:2015
에너지 감사 - DIN EN 16247-1

품질 경영 시스템 - DIN EN ISO 9001:2015
환경 관리 시스템 DIN EN ISO 14001:2015
에너지 감사 - DIN EN 16247-1

Umweltmanagementsystem - DIN EN ISO 14001:2015
품질 경영 시스템 - DIN EN ISO 9001:2015

품질 경영 시스템 - Leuze US ISO 9001:2015

품질 경영 시스템 - ISO 9001:2015
Umweltmanagementsystem - DIN EN ISO 14001:2015