CMS748i-1200-1200-1200
윤곽 측정 시스템
시리즈 | CMS 7xxi |
포함됨 | CMS700 동글 1개 |
주문 지침 | 요청 시 다른 버전 제공 |
기능 | 최소 물체 높이 ≥ 50mm |
감지 범위 | 0.1 ... 4.5 m |
감지 범위, 투명 물체 | 0.1 ... 1.75 m |
측정 필드 길이 1 | 1,200 mm |
측정 필드 길이 2 | 1,200 mm |
측정 필드 길이 3 | 1,200 mm |
빔 간격 | 5 mm |
출력 전류, 채널당 상시 전류, 최대 | 100mA |
공급전압 점검 UB | 100 ... 263 V, AC |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 4 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전압 | 24V, VIN |
디지털 스위칭 출력 | 4 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
전압 형식 | AC |
스위칭 전압 | 24V, VIN |
종류 | 이더넷 TCP/IP, PROFINET |
기능 | 파라미터 설정 / 프로세스 데이터 |
기능 | 파라미터 설정 / 프로세스 데이터 |
연결 | 13 개수 |
기능 | 접지 |
연결부 종류 | 나사 연결 |
재료 | 금속 |
기능 | 전원 공급 |
연결부 종류 | 전원 플러그 |
재료 | 금속 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
연결부 종류 | 원형 커넥터, CML1, CML2 및 CML3 연결에 유효함 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 회전 센서 연결(길이 라이트 커튼과 사용하지 않음) |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 디지털 스위칭 입력부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 디지털 스위칭 입력부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 디지털 스위칭 출력부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 디지털 스위칭 출력부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 15,300 g |
참고 | 개별 세트 항목의 치수는 치수 도면 참조 |
표시 방식 | LED |
설정/파라미터 설정 방식 | webConfig를 통해 수행 |
파라미터 세팅 | 회전식 스위치 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 45 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
인증 | CSA |
HS 번호 | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |