CML730i-R10-1920.R/L-M12

라이트 커튼 수신기

제품 번호: 50117936

Icon Icon Icon
시리즈 730
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
포함됨 BT-2R1 사용을 위한 액세서리
어플리케이션 물체 계측
투명 물체 감지
특수 모델 경사빔 스캐닝
크로스빔 스캐닝
평행빔 스캐닝
감지 범위 0.3 ... 9.5 m
감지 범위, 투명 물체 0.3 ... 3.5 m
측정 필드 길이 1,920 mm
빔 개수 192 개수
빔 간격 10 mm
최소 물체 직경 20 mm
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
선택적 입력/출력 개수 4 개수
종류 선택적 입력/출력
사이클 시간 2.07 ms
빔당 응답 시간 10 µs
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
종류 IO-Link
연결 2 개수
커넥터 아웃렛 뒷면
기능 설정 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 8 핀
기능 송신기와 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 35.4 mm x 1,943 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 2,100 g
표시 방식 LED
OLED 디스플레이
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
티치인
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
CE 준수선언서 - pdf