CML720i-T10-780.A-M12-EX

라이트 커튼 송신기

제품 번호: 50126392

Icon Icon Icon
시리즈 720
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
포함됨 2개 슬롯 너트 BT-NC
어플리케이션 물체 계측
특수 모델 경사빔 스캐닝
크로스빔 스캐닝
평행빔 스캐닝
폭발 방지됨
감지 범위 0.3 ... 7 m
측정 필드 길이 780 mm
빔 개수 780 개수
빔 간격 10 mm
광원 LED, 적외선
최소 물체 직경 20 mm
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
사이클 시간 2.8 ms
연결 1 개수
커넥터 아웃렛 액시얼
기능 동기화 입력부
수신기와 연결
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 30.7 mm x 40.3 mm x 813 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Ex 장치 그룹 II
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
CE 준수선언서 - pdf