CML720i-T10-1580.A-M12-EX
라이트 커튼 송신기
시리즈 | 720 |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 송신기 |
포함됨 | 2개 슬롯 너트 BT-NC |
어플리케이션 | 물체 계측 |
특수 모델 | 경사빔 스캐닝 크로스빔 스캐닝 평행빔 스캐닝 폭발 방지됨 |
감지 범위 | 0.3 ... 7 m |
측정 필드 길이 | 1,580 mm |
빔 개수 | 158 개수 |
빔 간격 | 10 mm |
광원 | LED, 적외선 |
최소 물체 직경 | 20 mm |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
사이클 시간 | 5.2 ms |
연결 | 1 개수 |
커넥터 아웃렛 | 액시얼 |
기능 | 동기화 입력부 수신기와 연결 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 30.7 mm x 40.3 mm x 1,613 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
Ex-Zone | 2 22 |
Ex 장치 그룹 | II |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |