CML720i-R10-2060.A/CN-M12-EX
라이트 커튼 수신기
시리즈 | 720 |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 수신기 |
포함됨 | 2개 슬롯 너트 BT-NC |
어플리케이션 | 물체 계측 |
특수 모델 | 경사빔 스캐닝 크로스빔 스캐닝 평행빔 스캐닝 폭발 방지됨 |
감지 범위 | 0.3 ... 7 m |
측정 필드 길이 | 2,060 mm |
빔 개수 | 206 개수 |
빔 간격 | 10 mm |
최소 물체 직경 | 20 mm |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
선택적 입력/출력 개수 | 2 개수 |
종류 | 선택적 입력/출력 |
사이클 시간 | 6.64 ms |
빔당 응답 시간 | 30 µs |
종류 | CANopen, IO-Link |
COM 모드 | COM2 |
기능 | 진행 |
연결 | 2 개수 |
커넥터 아웃렛 | 액시얼 |
기능 | 설정 인터페이스 송신기와 연결 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
기능 | BUS IN BUS OUT |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 30.7 mm x 54.8 mm x 2,103 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 1,853 g |
표시 방식 | LED OLED 디스플레이 |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
파라미터 세팅 | 멤브레인 키보드 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
Ex-Zone | 2 22 |
Ex 장치 그룹 | II |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |