CB-M12-Y1A
상호접속 케이블
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
버전 | 굴절형 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
버전 | 액시얼 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
버전 | 액시얼 |
브리지 | 핀 1 <-> 핀 4 |
와이어 개수 | 5 개수 |
덮개 색상 | 흑색 |
차폐됨 | 예 |
실리콘 불포함 | 예 |
케이블 모델 | 분배기 케이블 |
케이블 길이 | 10,750 mm |
다리 1 케이블 길이 | 750 mm |
다리 2 케이블 길이 | 10,000 mm |
덮개 재료 | PUR |
와이어 절연 | PP |
드래그 체인 적합성 | 아니요 |
키 넓이 | 13 mm |
순중량 | 446 g |
보호 등급 | IP 67 |
인증 | UL c UL |
HS 번호 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |