CB-M12-ACY8/1

배전함

제품 번호: 50123947

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
YV S-DSS-28-28-28-X05
Y형 배전함
품목 번호: 50135997
  • 연결: 3 개수
  • 연결: 원형커넥터, M12  - 원형커넥터, M12  - 원형커넥터, M12
품목 번호: 50135997
적합한 적용 대상: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 330, MLD 530
멀티 라이트빔 안전센서 MLD 335, MLD 535
연결 3 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
키 넓이 13 mm
재료 PUR
작동 시 주변 온도 -25 ... 85 °C
보호 등급 IP 67
HS 번호 85366990
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578