CB-M12-15000S-5WF

연결 케이블

제품 번호: 429076

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KD S-M12-5W-P1-150
연결 케이블
품목 번호: 50133865
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 굴절형, 암
  • 핀개수: 5 개수
  • 케이블길이: 15,000 mm
품목 번호: 50133865
어플리케이션 내유성/내윤활성
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 굴절형
원형 커넥터, LED 아니요
연결부 종류 열려 있는 끝부분
와이어 개수 4 개수
덮개 색상 흑색
차폐됨
케이블 길이 15,000 mm
덮개 재료 PUR
드래그 체인 적합성 아니요
순중량 587 g
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 -25 ... 80 °C
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz