C3-V1-B-P0-SGSOSR-K1

경광등

제품 번호: 50130472

Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 C3
신호 종류 광학 방식
수명 > 100.000h
공급전압 점검 UB 24 V, AC/DC, 10 %
소비 전류, 최대 90 mA
연결 1 개수
기능 전원 공급
연결부 종류 케이블
케이블 길이 1,000 mm
와이어 개수 4 선
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 30 mm x 298 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
하우징 색상 흑색
고정 방식, 시스템 측 나사 조립식/수평
광원 종류 LED/24V
반구형 렌즈 모듈 3개 사전 조립됨
신호 이미지 지속 점등
빔 각도 360°
모듈 순서(오름차순) 녹색, 주황색, 적색
작동 시 주변 온도 -25 ... 50 °C
보호 등급 IP 65
인증 c UL US
HS 번호 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf