BTU D12M.5-100
설치 시스템
적합한 제품 그룹 | 로드 마운트 |
적합한 적용 대상: | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 12 mm x 100 mm |
스테인리스 고정 부품 규격 표시 | V2A |
순중량 | 90 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 부품 버전 | 원형 로드 12mm |
고정 방식, 시스템 측 | 클램핑 가능 |
고정 방식, 장치 측 | 클램핑 가능 |
고정 부품 종류 | 고정형 |
고정 부품 재료 | 스테인리스 |
HS 번호 | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |