BTU 935M-D12

반사판

제품 번호: 50142990

적합한 제품 그룹 스위칭 센서, 큐빅형
적합한 적용 대상: 반사판 포토 센서 PRK
사전 조립됨 반사판 TKA 30x46
반사면 높이 30 mm
반사면 너비 46 mm
원형 로드 직경 12 mm
반사판 재료 플라스틱
금속 고정 부품 규격 표시 강철, 아연 도금
알루미늄
고정 부품 버전 설치 시스템
고정 방식, 시스템 측 금속판 마운팅
원형 로드 12mm용
고정 방식, 장치 측 사전 조립된 반사판
고정 부품 종류 360° 회전식
클램핑 가능
회전 가능
고정 부품 재료 금속
작동 시 주변 온도 -40 ... 65 °C
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD 모델 - zip