BTU 346M.5-D12

설치 시스템

제품 번호: 50122798

적합한 제품 그룹 반사판
스위칭 센서, 큐빅형
적합한 적용 대상: 반사판 (M)TKS 30x50
반사판 (M)TKS 40x60
반사판 TKS 20x40
반사판 TKS 50x50
시리즈 46B 센서
스테인리스 고정 부품 규격 표시 V2A
순중량 103 g
고정 부품 버전 설치 시스템
고정 방식, 시스템 측 금속판 마운팅
원형 로드 12mm용
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 종류 360° 회전식
조정 가능
클램핑 가능
고정 부품 재료 스테인리스
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip