BTU 200M-D10
설치 시스템
포함됨 | 2개 볼트 M3 x 16 2개 볼트 M3 x 20 2개 평와셔 |
적합한 제품 그룹 | 스위칭 센서, 큐빅형 |
적합한 적용 대상: | 시리즈 3B 센서 시리즈 3C 센서 시리즈 5 센서 시리즈 18 센서 시리즈 25B 센서 시리즈 25C 센서 시리즈 28 센서 시리즈 55 센서 |
금속 고정 부품 규격 표시 | 강철, 아연 도금 알루미늄 |
순중량 | 52 g |
고정 부품 버전 | 설치 시스템 |
고정 방식, 시스템 측 | 금속판 마운팅 원형 로드 10mm용 |
고정 방식, 장치 측 | M3 나사에 적합 나사 조립 가능 |
고정 부품 종류 | 360° 회전식 조정 가능 클램핑 가능 |
고정 부품 재료 | 금속 |
HS 번호 | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |