BTU 0300M-W
고정 부품
적합한 제품 그룹 | 바코드 위치 측정 시스템 |
적합한 적용 대상: | 바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 300i |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 55 mm x 57 mm x 14 mm |
금속 고정 부품 규격 표시 | 알루미늄 |
순중량 | 115 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식, 시스템 측 | 통로 마운팅으로 |
고정 방식, 장치 측 | M4 나사에 적합 슬롯 마운팅 클램핑 가능 |
고정 부품 재료 | 금속 |
진동 감쇠 | 아니요 |
HS 번호 | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |