BTP 200M-D10

설치 시스템

제품 번호: 50117830

적합한 제품 그룹 스위칭 센서, 큐빅형
적합한 적용 대상: 시리즈 3B 센서
시리즈 5 센서
시리즈 18 센서
시리즈 25B 센서
금속 고정 부품 규격 표시 강철, 아연 도금
알루미늄
순중량 181 g
고정 부품 버전 보호 후드
고정 방식, 시스템 측 원형 로드 10mm용
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 종류 360° 회전식
조정 가능
클램핑 가능
고정 부품 재료 금속
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf