BTF830M
설치 각도
어플리케이션 | 바닥 설치용 설치 브래킷 |
적합한 적용 대상: | 안전 레이저 스캐너 RSL 400 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 186 mm x 275 mm x 288 mm |
스캐닝 면 높이 | 300 mm |
순중량 | 4,090 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식, 시스템 측 | 통로 마운팅으로 |
고정 방식, 장치 측 | 나사 조립 가능 |
고정 부품 재료 | 금속 |
HS 번호 | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |