BT840M

설치 각도

제품 번호: 53800134

어플리케이션 경사지도록 깎은 90° 모서리에 설치
적합한 적용 대상: 안전 레이저 스캐너 RSL 400
치수(너비 x 높이 x 길이) 84.9 mm x 72 mm x 205.2 mm
순중량 1,080 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식, 시스템 측 통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 재료 금속
HS 번호 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip