BT Wallholder IT190x

벽 홀더

제품 번호: 50115739

적합한 제품 그룹 핸드 스캐너
적합한 적용 대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1900g
이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1902g
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 80 mm x 51 mm x 89 mm
순중량 20.5 g
고정 부품 버전 벽 고정
고정 방식, 시스템 측 마운팅 스레드
고정 방식, 장치 측 밀어 넣기용
고정 부품 재료 플라스틱
HS 번호 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015