BT VMHolder
브라켓
적합한 제품 그룹 | 핸드 스캐너 |
적합한 적용 대상: | 이동식 2D 코드 리더 시리즈 FIS 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1900g 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1902g 이동식 바코드 리더 시리즈 IT 3800g 이동식 바코드 리더 시리즈 IT 3820 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 64 mm x 98 mm x 153 mm |
순중량 | 250 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 부품 버전 | 벽 고정 |
고정 방식, 시스템 측 | 마운팅 스레드 |
고정 방식, 장치 측 | 밀어 넣기용 |
고정 부품 재료 | 금속 |
HS 번호 | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |