BT Holder IT 190x
브라켓
적합한 제품 그룹 | 핸드 스캐너 |
적합한 적용 대상: | 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1900g 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1902g |
기능 | 프레젠테이션 모드 활성화 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 130 mm x 290 mm x 170 mm |
순중량 | 375 g |
고정 부품 버전 | 테이블 다리 |
고정 방식, 시스템 측 | 독립형 |
고정 방식, 장치 측 | 밀어 넣기용 |
고정 부품 재료 | 플라스틱 |
HS 번호 | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |