BT 716M-APCXL
고정 부품
시리즈 | BT 7xx |
포함됨 | Y형 배전함 1개 |
적합한 제품 그룹 | 스위칭 라이트 커튼 측정용 라이트 커튼 |
적합한 적용 대상: | 라이트 커튼 CML700i 라이트 커튼 CSL 505 라이트 커튼 CSL 710 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1) 속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1) 전원 공급 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 200 mm |
덮개 재료 | PUR |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 개수 | 5 선 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
금속 고정 부품 규격 표시 | 강철, 아연 도금 |
고정 부품 버전 | 크로스 플로우 팬이 있는 분출 장치 |
고정 방식, 시스템 측 | M8 보어 홀이 있는 마운팅 암 |
고정 방식, 장치 측 | 마운팅 암이 사전 설치됨 |
작용 길이 | 1,600 mm |
고정 부품 재료 | 강철 |
진동 감쇠 | 아니요 |
HS 번호 | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |