BT 712M-APSET

고정 부품

제품 번호: 50144753

시리즈 BT 7xx
포함됨 상호접속 케이블 5m 1개
시운전용 접지 세트
적합한 제품 그룹 윤곽 측정 시스템
적합한 적용 대상: CMS 700i 윤곽 측정 시스템
연결 1 개수
기능 공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1)
속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1)
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 200 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 개수 5 선
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
금속 고정 부품 규격 표시 강철, 아연 도금
고정 부품 버전 크로스 플로우 팬이 있는 분출 장치
고정 방식, 시스템 측 M8 보어 홀이 있는 마운팅 암
고정 방식, 장치 측 마운팅 암이 사전 설치됨
작용 길이 1,200 mm
고정 부품 재료 강철
진동 감쇠 아니요
HS 번호 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015