BT 56
고정 부품
적합한 제품 그룹 | 고정식 바코드 리더 라이트 섹션 센서 바코드 위치 측정 시스템 |
적합한 적용 대상: | 고정식 2D 코드 리더 시리즈 LSIS 4xxi 라이트 섹션 센서 LxS 바코드 리더 시리즈 BCL 2xxi 편향 미러 바코드 리더 시리즈 BCL 3xxi 바코드 리더 시리즈 BCL 5xxi 바코드 리더 시리즈 BCL 6xxi 바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 300i |
기능 | 정적 어플리케이션 |
순중량 | 225 g |
고정 부품 버전 | 설치 시스템 |
고정 방식, 시스템 측 | 원형 로드 16mm용 원형 로드 18mm용 원형 로드 20mm용 |
고정 방식, 장치 측 | 클램핑 가능 |
고정 부품 재료 | 금속 |
클램핑 조의 조임 토크 | 8 N·m |
HS 번호 | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |