BT 56 - V

고정 부품

제품 번호: 50126007

적합한 제품 그룹 라이트 섹션 센서
적합한 적용 대상: 라이트 섹션 센서 LxS
기능 동적 어플리케이션
순중량 241 g
고정 부품 버전 설치 시스템
고정 방식, 시스템 측 원형 로드 12mm용
원형 로드 14mm용
원형 로드 16mm용
고정 방식, 장치 측 클램핑 가능
고정 부품 재료 금속
클램핑 조의 조임 토크 12 N·m
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip