BT 56 - 1

고정 부품

제품 번호: 50121435

적합한 제품 그룹 바코드 위치 측정 시스템
적합한 적용 대상: 고정식 2D 코드 리더 시리즈 LSIS 4xxi
라이트 섹션 센서 LxS
바코드 리더 시리즈 BCL 2xxi 편향 미러
바코드 리더 시리즈 BCL 3xxi
바코드 리더 시리즈 BCL 5xxi
바코드 리더 시리즈 BCL 6xxi
바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 300i
기능 정적 어플리케이션
순중량 218 g
고정 부품 버전 설치 시스템
고정 방식, 시스템 측 원형 로드 12mm용
원형 로드 14mm용
원형 로드 16mm용
고정 방식, 장치 측 클램핑 가능
고정 부품 재료 금속
클램핑 조의 조임 토크 8 N·m
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip