BT 328M

고정

제품 번호: 50126631

포함됨 2개 마운팅 너트 M18
적합한 제품 그룹 스위칭 센서, 실린더형
적합한 적용 대상: M18 디자인의 센서
시리즈 328 센서
순중량 13 g
고정 부품 버전 클램핑 홀더
고정 방식, 시스템 측 원형 로드 18mm용
통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 종류 360° 회전식
고정 부품 재료 스테인리스
진동 감쇠 아니요
HS 번호 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015