BT 300 - 1

고정 부품

제품 번호: 50121434

포함됨 4개 볼트 M3 x 8
4개 볼트 M4 x 10
볼트 M6 x 10 2개
적합한 제품 그룹 고정식 바코드 리더
적합한 적용 대상: IVS 1000i & DCR 1000i
LCAM 308
바코드 리더 시리즈 BCL 2xxi 편향 미러
바코드 리더 시리즈 BCL 3xxi
바코드 리더 시리즈 BCL 3xxi 편향 미러
금속 고정 부품 규격 표시 강철, 아연 도금
알루미늄 다이 캐스팅
순중량 387 g
고정 부품 버전 설치 시스템
고정 방식, 시스템 측 원형 로드 10 - 16 mm용
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 종류 360° 회전식
조정 가능
고정 부품 재료 금속
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip