BT 200M.5
브래킷
적합한 제품 그룹 | 고정식 바코드 리더 |
적합한 적용 대상: | IVS 108 바코드 리더 시리즈 BCL 92 바코드 리더 시리즈 BCL 95 시리즈 3B 센서 시리즈 3C 센서 시리즈 5 센서 시리즈 18 센서 시리즈 25B 센서 시리즈 25C 센서 시리즈 28 센서 시리즈 55 센서 |
스테인리스 고정 부품 규격 표시 | V2A |
순중량 | 30 g |
고정 부품 버전 | L자형 브래킷 |
고정 방식, 시스템 측 | 통로 마운팅으로 |
고정 방식, 장치 측 | M3 나사에 적합 나사 조립 가능 |
고정 부품 종류 | 조정 가능 |
고정 부품 재료 | 스테인리스 |
HS 번호 | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |