BT 20-D12
고정 부품
포함됨 | 2개 마운팅 너트 M3 2개 볼트 M3 x 6 2개 볼트 M3 x 16 2개 평와셔 |
적합한 제품 그룹 | 고정식 바코드 리더 |
적합한 적용 대상: | 바코드 리더 시리즈 BCL 2x 시리즈 25 센서 |
순중량 | 54 g |
고정 부품 버전 | 설치 시스템 |
고정 방식, 시스템 측 | 금속판 마운팅 원형 로드 12mm용 |
고정 방식, 장치 측 | 나사 조립 가능 |
고정 부품 재료 | 금속 |
HS 번호 | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |