BPS 8 SM 102-03

바코드 위치 확인 시스템

제품 번호: 50104787

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 BPS 8
데이터 텔레그램 바이너리 프로토콜 3
MTTF 67.5 년
필드 깊이 80 ... 140 mm
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2014
송신 신호 형태 연속적
광빔 방출 앞쪽
측정 범위 0 ... 10,000,000 mm
반복정밀도(1 시그마) 0.15 ... 1 mm
측정값 출력 3.3 ms
최대 이동 속도 4 m/s
공급전압 점검 UB 4.75 ... 5.5 V, DC
소비 전류, 최대 250 mA
선택적 입력/출력 개수 1 개수
종류 RS 232
종류 RS 232
기능 서비스
기능 장치와 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 48 mm x 40.3 mm
하우징 재료 금속
렌즈 커버 재료 유리
순중량 70 g
고정 방식 더브테일 홈
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 90 %
보호 등급 IP 67III, 커넥터가 조립되거나 커버캡이 닫힌 경우 EN 60529
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
규정에 따른 충격 테스트 방식 EN 60068-2-27
IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
요약 설명서 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
정비 키트 - 0–2000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 0–2000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf