BPS 8 SM 100-04
바코드 위치 확인 시스템
시리즈 | BPS 8 |
데이터 텔레그램 | 바이너리 프로토콜 4 |
MTTF | 67.5 년 |
필드 깊이 | 60 ... 120 mm |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
송신 신호 형태 | 연속적 |
광빔 방출 | 편향 미러가 있는 측면 |
측정 범위 | 0 ... 10,000,000 mm |
반복정밀도(1 시그마) | 0.15 ... 1 mm |
측정값 출력 | 3.3 ms |
최대 이동 속도 | 4 m/s |
공급전압 점검 UB | 4.75 ... 5.5 V, DC |
소비 전류, 최대 | 250 mA |
선택적 입력/출력 개수 | 1 개수 |
종류 | RS 232 |
종류 | RS 232 |
기능 | 서비스 |
기능 | 장치와 연결 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 51 mm x 61 mm x 17.4 mm |
하우징 재료 | 금속 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 120 g |
고정 방식 | 더브테일 홈 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 90 % |
보호 등급 | IP 67III, 커넥터가 조립되거나 커버캡이 닫힌 경우 EN 60529 |
인증 | c UL US |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
규정에 따른 충격 테스트 방식 | EN 60068-2-27 IEC 60068-2-27, Test Ea |
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29, Test Eb |
규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |