BPS 338i SM 100

바코드 위치 확인 시스템

제품 번호: 50139943

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 BPS 300i
MTTF 83 년
필드 깊이 50 ... 170 mm
광원 레이저, 적색
레이저 등급 1, IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)에 따름
송신 신호 형태 연속적
광빔 방출 측면
측정 범위 0 ... 10,000,000 mm
반복정밀도(1 시그마) 0.05 mm
측정값 출력 1 ms
최대 이동 속도 10 m/s
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 3.7 W
선택적 입력/출력 개수 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
종류 EtherCAT
종류 USB
기능 통합 웹 서버를 통한 설정/파라미터 설정
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 100 mm x 108.7 mm x 48.3 mm
하우징 재료 금속
렌즈 커버 재료 유리
순중량 580 g
고정 방식 더브테일 홈
뒷면 고정
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -5 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -35 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 90 %
보호 등급 IP 65III, 커넥터가 조립되거나 커버캡이 닫힌 경우 EN 60529
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
ESI 파일 - Firmware from V1.7.0 - zip
ESI 파일 - Firmware from V2.0.x - zip
ESI 파일 - Firmware from V2.0.5 - zip
USB 드라이버 - USB RNDIS - zip
USB 드라이버 - BPS Tools V4.0 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
정비 키트 - 0–2000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 0–2000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf