Blende BR25B 2mm

커버

제품 번호: 50136687

적합한 적용 대상: 시리즈 25B 센서
치수(너비 x 높이 x 길이) 16 mm x 33 mm
순중량 8 g
고정 방식 나사 조립 가능
구멍 직경 2 mm
HS 번호 73269098
ECLASS 5.1.4 27279204
ECLASS 8.0 27279204
ECLASS 9.0 27273602
ECLASS 10.0 27273602
ECLASS 11.0 27273602
ECLASS 12.0 27273602
ECLASS 13.0 27273602
ECLASS 14.0 27273602
ECLASS 15.0 27273602
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015