BKL 706 SE.1,10000P

드릴 파손 제어 장치 송신기

제품 번호: 50107098

Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

어플리케이션 드릴 파손 제어 장치
특수 모델 입력신호 활성화
감지 범위 0 ... 8 m
감지 범위 최소 거리 수신기/송신기: 50mm
제한 감지 범위 0 ... 10 m
빔 경로 분산됨
광원 레이저, 적색
파장 길이 655 nm
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2007
최대 레이저 출력 0.002 W
송신 신호 형태 펄스형
펄스 지속 시간 4 µs
광점 크기 [센서 간격에서] 0.8 mm [1,400 mm]
광점 형태 원형
다이어프램 직경 Ø 1.1mm
물체 최소 크기 홀 Ø 1mm(0 ~ 8m)
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 15 %, UB에서
개방회로 전류 30 mA
입력신호 활성화 개수 1 개수
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 10,000 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 개수 4 선
와이어 단면 0.25 mm²
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 유리
하우징 색상 적색
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 다중권 전위차계
조작부 기능 감도 설정
작동 시 주변 온도 -20 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
외부광에 대해 보호, 최대 30,000 lx
보호 등급 IP 67III
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf