BKL 706 SE,10000P
드릴 파손 제어 장치 송신기
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
어플리케이션 | 드릴 파손 제어 장치 |
특수 모델 | 입력신호 활성화 |
감지 범위 | 0 ... 8 m |
감지 범위 | 최소 거리 수신기/송신기: 50mm |
제한 감지 범위 | 0 ... 10 m |
빔 경로 | 분산됨 |
광원 | 레이저, 적색 |
파장 길이 | 655 nm |
레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
최대 레이저 출력 | 0.002 W |
송신 신호 형태 | 펄스형 |
펄스 지속 시간 | 4 µs |
광점 크기 [센서 간격에서] | 0.8 mm [1,400 mm] |
광점 형태 | 원형 |
다이어프램 직경 | Ø 2mm |
물체 최소 크기 | 홀 Ø 1mm(0 ~ 8m) |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 30 mA |
입력신호 활성화 개수 | 1 개수 |
동작 전 딜레이 | 100 ms |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력 신호 출력 신호 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 10,000 mm |
덮개 재료 | PUR |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 개수 | 4 선 |
와이어 단면 | 0.25 mm² |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
하우징 색상 | 적색 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
파라미터 세팅 | 다중권 전위차계 |
조작부 기능 | 감도 설정 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 40 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
외부광에 대해 보호, 최대 | 30,000 lx |
보호 등급 | IP 67III |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |