BK7 KB-092-12000- 6

연결 케이블

제품 번호: 50011949

Icon Icon
어플리케이션 내화학성
작동 전압 30V AC/DC
연결부 종류 기본 커넥터
원형 커넥터, LED 아니요
핀 개수 6 핀
버전 굴절형
유형
연결부 종류 열려 있는 끝부분
와이어 개수 6 개수
덮개 색상 흑색
차폐됨 아니요
케이블 길이 12,000 mm
덮개 재료 PVC
드래그 체인 적합성 아니요
순중량 486 g
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN 매크로 - edz