BK7 KB-092-12000- 4
연결 케이블
어플리케이션 | 내화학성 |
작동 전압 | 30V AC/DC |
연결부 종류 | 기본 커넥터 |
원형 커넥터, LED | 아니요 |
핀 개수 | 4 핀 |
버전 | 굴절형 |
유형 | 암 |
연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
와이어 개수 | 4 개수 |
덮개 색상 | 흑색 |
차폐됨 | 아니요 |
케이블 길이 | 12,000 mm |
덮개 재료 | PVC |
드래그 체인 적합성 | 아니요 |
순중량 | 371 g |
작동 시 주변 온도 | 5 ... 40 °C |
HS 번호 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |