BCL 92 SM 302

고정식 바코드 리더

제품 번호: 50143262

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 BCL 92
기능 AutoConfig
I/O
LED 표시등
다중 판독
리딩 게이트 제어
조정 모드
참조 코드 비교
출력 형식 선택 가능
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
EAN 부록
UPC-A
UPC-E
코드 32
코드 39
코드 93
코드 128
파마 코드(상담 후 사용 가능)
스캔 속도, 일반 600 scans/s
판독 거리 40 ... 275 mm
광원 레이저, 적색
파장 길이 655 nm
레이저 등급 1, IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)에 따름
모듈 크기 0.165 ... 0.5 mm
판독 기술 라인 스캐너
스캔 속도 600 scans/s
빔 편광 회전식 다각형 휠 이용
광빔 방출 앞쪽
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 250 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 2 개수
기능 구성가능
종류 RS 232
기능 진행
종류 RS 232
기능 서비스
연결 1 개수
기능 데이터 인터페이스
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 Sub-D가 있는 케이블
케이블 길이 800 mm
유형 Male
핀 개수 15 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 62 mm x 23.8 mm x 56.9 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 210 g
하우징 색상 은색
적색
고정 방식 블라인드 홀 나사
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 5 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 90 %
외부광에 대해 보호, 최대 2,000 lx
보호 등급 IP 54III
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61326-1:2013-01
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - LeAnalysisCollectionSetup - zip
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf