BCL 8 SN 100

고정식 바코드 리더

제품 번호: 50105417

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 BCL 8
기능 AutoConfig
AutoReflAct
I/O
LED 표시등
다중 판독
데이지 체인
리딩 게이트 제어
조정 모드
참조 코드 비교
출력 형식 선택 가능
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN 8/13
EAN 128
EAN 부록
Pharma Code
UPC
코드 39
코드 93
코드 128
파마 코드(상담 후 사용 가능)
스캔 속도, 일반 500 scans/s
리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 63 개수
판독 거리 35 ... 95 mm
광원 레이저, 적색
파장 길이 655 nm
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2014
모듈 크기 0.12 ... 0.4 mm
판독 기술 라인 스캐너
스캔 속도 500 scans/s
빔 편광 회전식 다각형 휠 이용
광빔 방출 편향 미러가 있는 측면
공급전압 점검 UB 4.75 ... 5.5 V, DC
소비 전류, 최대 250 mA
선택적 입력/출력 개수 1 개수
종류 RS 232
기능 진행
종류 RS 232
기능 서비스
연결 1 개수
기능 PWR / SW IN / OUT
데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 58 mm x 75 mm x 17.4 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 120 g
하우징 색상 은색
고정 방식 더브테일 홈
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 90 %
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61000-6-2, -3
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
미국 특허 US 6,735,007 B
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - V4.7.1 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf