BCL 8 SM 552 BIRA

레이저 스캐너

제품 번호: 50115181

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
BCL 8 SM 552
고정식 바코드 리더
품목 번호: 50038948
  • 시리즈: BCL 8
  • 인터페이스: RS 232
  • 최대모듈크기: 0.15 ... 0.5 mm
  • 기능: AutoConfig
품목 번호: 50038948
시리즈 BCL 8
기능 AutoConfig
AutoReflAct
리딩 게이트 제어
조정 모드
참조 코드 비교
출력 형식 선택 가능
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN/UPC
EAN 128
EAN 부록
Pharma Code
코드 39
코드 93
코드 128
스캔 속도, 일반 600 scans/s
리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 63 개수
판독 거리 40 ... 160 mm
광원 레이저, 적색
파장 길이 650 nm
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2007
모듈 크기 0.15 ... 0.5 mm
판독 기술 라인 스캐너
스캔 속도 600 scans/s
빔 편광 회전식 다각형 휠 이용
광빔 방출 앞쪽
공급전압 점검 UB 4.75 ... 5.5 V, DC
소비 전류, 최대 250 mA
선택적 입력/출력 개수 1 개수
종류 RS 232
기능 진행
종류 RS 232
기능 서비스
연결 1 개수
기능 장치와 연결
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
와이어 개수 5 선
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 40.3 mm x 48 mm x 15 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 135 g
하우징 색상 적색
고정 방식 더브테일 홈
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61000-6-2, -3
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550