BCL 8 SM 100
고정식 바코드 리더
시리즈 | BCL 8 |
기능 | AutoConfig AutoReflAct I/O LED 표시등 다중 판독 데이지 체인 리딩 게이트 제어 조정 모드 참조 코드 비교 출력 형식 선택 가능 |
판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN 8/13 EAN 128 EAN 부록 Pharma Code UPC 코드 39 코드 93 코드 128 파마 코드(상담 후 사용 가능) |
스캔 속도, 일반 | 600 scans/s |
리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 | 63 개수 |
판독 거리 | 25 ... 145 mm |
광원 | 레이저, 적색 |
파장 길이 | 655 nm |
레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
모듈 크기 | 0.15 ... 0.5 mm |
판독 기술 | 라인 스캐너 |
스캔 속도 | 600 scans/s |
빔 편광 | 회전식 다각형 휠 이용 |
광빔 방출 | 편향 미러가 있는 측면 |
공급전압 점검 UB | 4.75 ... 5.5 V, DC |
소비 전류, 최대 | 250 mA |
선택적 입력/출력 개수 | 1 개수 |
종류 | RS 232 |
기능 | 진행 |
종류 | RS 232 |
기능 | 서비스 |
연결 | 1 개수 |
기능 | PWR / SW IN / OUT 데이터 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 58 mm x 75 mm x 17.4 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 120 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 더브테일 홈 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 90 % |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 61000-6-2, -3 |
규정에 따른 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-27, Test Ea |
규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
미국 특허 | US 6,735,007 B |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |