BCL 308i OF 100
고정식 바코드 리더
시리즈 | BCL 300i |
기능 | AutoConfig AutoControl AutoReflAct LED 표시등 조정 모드 참조 코드 비교 코드 복원 기술 |
판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 데이터 바, 전방향 UPC 코드 39 코드 93 코드 128 |
스캔 속도, 일반 | 1,000 scans/s |
리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 | 64 개수 |
판독 거리 | 80 ... 455 mm |
광원 | 레이저, 적색 |
파장 길이 | 655 nm |
레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
모듈 크기 | 0.3 ... 0.5 mm |
판독 기술 | 회전 미러 스캐너 |
빔 편광 | 회전식 다각형 휠 + 미러가 있는 스텝 모터 이용 |
광빔 방출 | 90° 미만의 측면 영점 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
소비전력, 최대 | 9 W |
선택적 입력/출력 개수 | 2 개수 |
종류 | Ethernet |
기능 | 진행 |
스위치 기능 | 내장 |
전송 프로토콜 | TCP/IP , UDP |
종류 | USB 2.0 |
기능 | 서비스 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정 |
연결 | 1 개수 |
기능 | BUS IN PWR / SW IN / OUT 데이터 인터페이스 서비스 인터페이스 장치와 연결 |
연결부 종류 | 커넥터 스트립, 장치의 시운전 시 반드시 연결 유닛을 사용해야 합니다. |
핀 개수 | 32 핀 |
유형 | Male |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 125 mm x 58 mm x 110 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 580 g |
하우징 색상 | 은색 적색 |
고정 방식 | 더브테일 홈 뒷면 고정 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
설정/파라미터 설정 방식 | 웹브라우저 이용 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 90 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
규정에 따른 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-27, Test Ea |
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29, Test Eb |
규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |