BCL 21 R1 M 300
고정식 바코드 리더
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.
시리즈 | BCL 2x |
기능 | AutoConfig I/O LED 표시등 다중 판독 / 멀티스캔 리딩 게이트 제어 조정 모드 참조 코드 비교 |
판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN/UPC EAN 128 EAN 부록 Pharma Code 코드 39 코드 93 코드 128 |
스캔 속도, 일반 | 1,000 scans/s |
리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 | 63 개수 |
판독 거리 | 50 ... 260 mm |
광원 | 레이저, 적색 |
파장 길이 | 655 nm |
레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
모듈 크기 | 0.2 ... 0.8 mm |
판독 기술 | 편향 미러가 있는 래스터 스캐너 |
스캔 속도 | 1,000 scans/s |
빔 편광 | 회전식 다각형 휠 이용 |
광빔 방출 | 편향 미러가 있는 측면 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
소비 전류, 최대 | 310 mA |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 전류, 최대 | 700 mA |
종류 | RS 485 |
기능 | 진행 |
종류 | RS 232 |
기능 | 서비스 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 장치와 연결 |
연결부 종류 | Sub-D |
케이블 길이 | 800 mm |
핀 개수 | 15 핀 |
유형 | Male |
유형 | Male |
핀 개수 | 15 핀 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 220 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 마운팅 스레드 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 90 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 61000-6-2, -3 |
규정에 따른 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-27, Test Ea |
규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |