BCL 208i SM 110

고정식 바코드 리더

제품 번호: 50143209

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 BCL 200i
기능 AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
LED 표시등
조정 모드
참조 코드 비교
코드 복원 기술
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 데이터 바, 전방향
UPC
코드 39
코드 93
코드 128
스캔 속도, 일반 1,000 scans/s
리딩 게이트당 바코드, 최대 개수 64 개수
판독 거리 40 ... 255 mm
광원 레이저, 적색
파장 길이 655 nm
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2014
모듈 크기 0.2 ... 0.5 mm
판독 기술 편향 미러가 있는 라인 스캐너
빔 편광 회전식 다각형 휠 + 편향 미러 이용
광빔 방출 편향 미러가 있는 측면
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 4 W
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
입력 전류, 최대 8 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 전류, 최대 60 mA
종류 Ethernet
기능 진행
스위치 기능 없음
전송 프로토콜 TCP/IP , UDP
연결 2 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 900 mm
와이어 개수 5 선
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 700 mm
와이어 개수 4 선
나사 크기 M12
유형
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 93 mm x 38 mm x 83 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 400 g
하우징 색상 은색
고정 방식 더브테일 홈
뒷면 고정
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
설정/파라미터 설정 방식 웹브라우저 이용
작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 90 %
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
소프트웨어 - Device Finder V4.0.0 - zip
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf