BCL 148 V 340 B

고정식 바코드 리더

제품 번호: 50131538

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 BCL 148
소프트웨어 기능 초점 조정
판독 가능한 코드 종류 2/5 IATA
2/5 산업용
2/5 인터리브
Add-On(EAN)
Codabar
EAN/UPC
EAN 128
Pharma Code
코드 39
코드 128
스캔 속도, 일반 750 scans/s
판독 거리 30 ... 310 mm
광원 레이저, 적색
파장 길이 650 nm
레이저 등급 1, IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)에 따름
모듈 크기 0.127 ... 0.5 mm
판독 기술 라인 스캐너
스캔 속도 750 scans/s
빔 편광 회전식 다각형 휠 이용
광빔 방출 측면
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비전력, 최대 9 W
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
종류 RS 232, RS 485
기능 호스트 인터페이스
기능 호스트 인터페이스
종류 RS 232
기능 서비스
전송 속도 9,600 bit/s
연결 1 개수
기능 데이터 인터페이스
입력 신호
전원 공급
연결부 종류 Sub-D
케이블 길이 900 mm
유형 Male
핀 개수 15 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 71 mm x 38 mm x 118.5 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 615 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 블라인드 홀 나사
작동 시 주변 온도 5 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 10 ... 85 %
보호 등급 IP 65III
인증 CSA
UL
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61326-1
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - LeAnalysisCollectionSetup - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf