BCB G30 H47 ML F
브랜드 라벨
종류 | 브랜드 라벨 |
치수(H x L) | 47 mm x 30 mm |
그리드 치수 | 30 mm |
엔코딩 | FF1 |
기계 특성 | UV 차단 내화학성에 따라 방습성 스크래치 방지 얼룩 방지 |
접착제 | 아크릴레이트 접착제 |
접착 강도 | 0.1 mm |
제조 과정 | 디지털 압력 |
내약품성(23°C에서 24h 이상) | 경유 디젤유 변압기유 헵탄 |
경화 | 72 h |
표면 보호 | 폴리에스테르, 무광택 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 120 °C |
공정 온도 | 0 ... 45 °C |
권장 공정 온도 | 10 ... 25 °C |
항구성 | 습기 염수 분사(150h/5%) 자외선 |
온도저항성 | -40 ... 120 °C |
지면 특성 | 건조 그리스 없음 깨끗 매끈 |
HS 번호 | 48211010 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |