Battery HS6678

배터리

제품 번호: 50142141

종류 배터리
적합한 적용 대상: HS 6678
공급전압 점검 UB 3.6 V, DC, 0 %
배터리 기술 LiIon
배터리 저장 용량 3.1 A·h
치수(너비 x 높이 x 길이) 21.3 mm x 25.2 mm x 82.5 mm
순중량 63 g
HS 번호 85076000
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357