Base IT 1991i

베이스 스테이션

제품 번호: 50144935

Icon Icon
종류 베이스 스테이션
적합한 적용 대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1991i
공급전압 점검 UB 4.5 ... 5.5 V, DC
종류 PS/2
RS 232
USB
연결 3 개수
블루투스 감지 범위 1급
블루투스 버전 4.2
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
전원 공급
연결부 종류 RJ41
기능 전원 공급
연결부 종류 잭 소켓
연결부 종류 블루투스
치수(너비 x 높이 x 길이) 102 mm x 60 mm x 245 mm
플라스틱 하우징 UL 94-V0
순중량 290 g
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
낙하 높이 1.2 m
측정 대상: 콘크리트 바닥
보호 등급 IP 51
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002997
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
CE 준수선언서 - pdf