Base IT 1472g

베이스 스테이션

제품 번호: 50143595

Icon Icon
종류 베이스 스테이션
적합한 적용 대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1472g
공급전압 점검 UB 4.75 ... 5.25 V, DC
종류 PS/2
RS 232
USB
연결 3 개수
블루투스 감지 범위 2급
블루투스 버전 4.2
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
전원 공급
연결부 종류 RJ41
기능 데이터 인터페이스
설정 인터페이스
전원 공급
연결부 종류 잭 소켓
연결부 종류 블루투스
치수(너비 x 높이 x 길이) 100 mm x 84 mm x 132 mm
플라스틱 하우징 UL 94-V0
순중량 200 g
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
HS 번호 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
CE 준수선언서 - pdf